ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
Ακροδέκτες με βίδες
Χειριστήριο με ενδείξεις και επιλογές min και max των ρυθμιζόμενων παραμέτρων.
Ρύθμιση θερμοκρασίας από 5°C έως 30°C (+/- 0.5°C)
Τροφοδοσία 230V-50/60Hz.
Μια έξοδος με επαφή μη τροφοδοτούμενη.
Κατάλληλος για συστήματα θέρμανσης ενδοδαπέδιας ή οροφής .
Ικανότητα διακοπής 8A– 250V ωμικό φορτίο, 8A– 250V επαγωγικό φορτίο, για χρήση σε πολύ χαμηλή τάση, ικανότητα διακοπής από 1mA έως 500mA max, για 12 έως 48VA και 12 έως 24V